![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CRB1 Series ロータリアクチュエータ ベーンタイプ
●小型オートスイッチ取付可能!(D-M9□型)
●要部ステンレス仕様対応(オーダーメイド)
●ポート位置がボディ側面と軸方向の2種類
●取付方法:ダイレクト取付、フート形取付
●オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
●要部ステンレス仕様対応(オーダーメイド)
●ポート位置がボディ側面と軸方向の2種類
●取付方法:ダイレクト取付、フート形取付
●オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持金具 | B | 基本形 |
軸形式 | W | 両軸(長軸キー&四面取り) |
サイズ | 100 | 100 |
オプション1 | - | 標準形 |
揺動角度 | 90 | 90° |
ベーン形式 | S | シングルベーン |
接続ポート位置 | - | ボディ側面 |
オプション2 | - | 標準形 |
オートスイッチ | R73 | 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準/Rc |