![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CRA1 Series ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ サイズ:30,50,63,80,100
●小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能
オートスイッチ正面から取付可能
●質量最大14%削減
●クッション付
クッションニードル調整が容易
●オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
オートスイッチ正面から取付可能
●質量最大14%削減
●クッション付
クッションニードル調整が容易
●オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持金具 | B | 基本形 |
軸形式 | S | 片軸 |
形式 | - | 空気圧タイプ |
サイズ | 63 | サイズ 63 |
ポートの種類 | - | Rc |
揺動角度 | 90 | 90° |
クッション | C | エアクッション |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
- | P694030-21 | エンドボスアセンブリ |