![]() |
品番: 2013年4月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:CRA1-Z →新シリーズで選定する |
仕様: CRA1 Series ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ サイズ:30,50,63,80,100
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持形式 | B | 基本形 |
軸形式 | S | 片軸 |
形式 | - | 空気圧タイプ |
パターン化 | - | 標準品 |
サイズ | 100 | サイズ 100 |
揺動角度 | 180 | 180° |
追記号 | - | エアクッションなし |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
P294050-20A | 交換部品 標準形 |