![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CQS Series 薄形シリンダ/コンパクトタイプ 標準形/複動·片ロッド
●全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ
●2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
●オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、CDQS□S)
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ
●2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
●オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、CDQS□S)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
内蔵式磁石 | D | 内蔵式磁石 |
取付支持金具 | D | 二山クレビス形 |
チューブ内径 | 12 | チューブ内径 12mm |
シリンダストローク | 5 | シリンダストローク 5mm |
デュアルストロークマーク | - | デュアルストロークマークなし |
シリンダストローク2 | - | シリンダストローク2なし |
オプション | CM | ラバークッション付、ロッド先端おねじ |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
CQ-M3X30L | 取付ボルト |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
CQS-D012 | 二山クレビス |
![]() |
CQ-C012 | 2山クレビス受け金具 |
![]() |
CQSB12-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
NTJ-015A | ロッド先端ナット 材質:鉄 |
![]() |
I-G012 | 一山ナックルジョイント |
![]() |
Y-G012 | 二山ナックルジョイント |
![]() |
IY-G012 | クレビス用ピン、ナックル用ピン |