![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CQM Series 薄形シリンダ/ガイドロッド形
●薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵
●回り止め精度±0.2°以下
●耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較
●負荷の直接取付が可能
●取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり
●オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
●回り止め精度±0.2°以下
●耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較
●負荷の直接取付が可能
●取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり
●オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持金具 | B | 通し穴(標準) |
チューブ内径 | 16 | チューブ内径 16mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ,Rc |
シリンダストローク | 10 | シリンダストローク 10mm |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
CQ-M3X35L | 取付ボルト |