![]() |
品番: 2009年10月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:CQ2Z →新品番を表示 |
仕様: CQ2 Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド
null
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| 内蔵式磁石 | D | 内蔵式磁石 |
| 取付支持金具 | B | 通し穴(標準) |
| 形式 | - | 空気圧タイプ |
| チューブ内径 | 50 | チューブ内径 50mm |
| ポートねじの種類 | - | Rc/Mねじ |
| シリンダストローク | 20 | シリンダストローク 20mm |
| デュアルストロークマーク | - | デュアルストロークマークなし |
| シリンダストローク2 | - | シリンダストローク2なし |
| ボディオプション | M | ロッド先端おねじ |
| オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
| オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
| オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| - | BBA2 | SUS取付ビスセット |
|
GR-S-010 | グリスパック |
|
M6X65L | 取付ボルト |
|
CQ2B50-PS | 交換部品 パッキンセット |
|
I-G05 | 一山ナックルジョイント |
|
Y-G05 | 二山ナックルジョイント |
|
IY-G05 | ナックル用ピン |
|
NT-05 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |


