![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド
●Φ4, Φ6, Φ10を追加 [New]
●Φ4~Φ200までラインナップ
●全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ
●4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
●オートスイッチの飛びだしがありません
●軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
●2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
●取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
●オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
●Φ4~Φ200までラインナップ
●全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ
●4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
●オートスイッチの飛びだしがありません
●軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
●2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
●取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
●オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| 内蔵式磁石 | D | 内蔵式磁石 |
| 取付支持金具 | B | 通し穴(標準) |
| 形式 | - | 空気圧タイプ |
| チューブ内径 | 32 | チューブ内径 32mm |
| ポートねじの種類 | - | Rc/Mねじ |
| シリンダストローク | 30 | シリンダストローク 30mm |
| デュアルストロークマーク | - | デュアルストロークマークなし |
| シリンダストローク2 | - | シリンダストローク2なし |
| ボディオプション | - | 標準(ロッド先端めねじ) |
| オートスイッチ取付溝 | Z | Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面 |
| 取付ボルト同梱 | - | 取付ボルトなし |
| ロッド先端金具 | - | 金具なし |
| オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
| オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
| オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
|
GR-S-010 | グリスパック |
|
CQ2B32-PS | 交換部品 パッキンセット |