![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CQ2-R/V Series 耐水性向上形/複動·片ロッド
●水、クーラント液のかかる環境で使用可能
●耐水性向上2色表示式オートスイッチ付
●工作機械、食品機械、洗車機など
●耐水性向上2色表示式オートスイッチ付
●工作機械、食品機械、洗車機など
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
内蔵式磁石 | D | 内蔵式磁石 |
取付支持金具 | B | 通し穴(標準) |
チューブ内径 | 20 | チューブ内径 20mm |
ポートねじの種類 | - | Rc/Mねじ |
耐水性向上シリンダ | R | パッキンNBR(ニトリルゴム) |
シリンダストローク | 45 | シリンダストローク 45mm |
ボディオプション | M | ロッド先端おねじ |
オートスイッチ取付溝 | Z | Φ20、Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面 |
オートスイッチ | M9BAL | 耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | XC6 | 止メ輪、ピストンロッド、ロッド先端ナットの材質ステンレス鋼 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
CQ-M5X90L | 取付ボルト |
- | CQ2B20R-PS | 交換部品 パッキンセット R NBR |
![]() |
I-G02SUS | 一山ナックルジョイント |
![]() |
Y-G02SUS | 二山ナックルジョイント |
![]() |
NT-02SUS | ロッド先端ナット ステンレス鋼 |
![]() |
IY-G02-XC27 | クレビス用ピン、ナックル用ピン |