![]() |
品番: 2009年10月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:CQ2Z →新品番を表示 |
仕様: CQ2 Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
内蔵式磁石 | D | 内蔵式磁石 |
取付支持金具 | B | 通し穴(標準) |
形式 | - | 空気圧タイプ |
チューブ内径 | 20 | チューブ内径 20mm |
ポートねじの種類 | - | Rc/Mねじ |
シリンダストローク | 35 | シリンダストローク 35mm |
デュアルストロークマーク | - | デュアルストロークマークなし |
シリンダストローク2 | - | シリンダストローク2なし |
ボディオプション | M | ロッド先端おねじ |
オートスイッチ | J79L | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | XC8 | 可変行程シリンダ/押出し調整形 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | BBA2 | SUS取付ビスセット |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
M5X70L | 取付ボルト |
![]() |
CQ2B20-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
I-G02 | 一山ナックルジョイント |
![]() |
Y-G02 | 二山ナックルジョイント |
![]() |
IY-G02 | ナックル用ピン |
![]() |
NT-02 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |