![]() |
品番: 2011年4月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:大口径形 複動 片ロッド CQ2 Z →新品番を表示 |
仕様: CQ2 Series 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
内蔵式磁石 | D | 内蔵式磁石 |
チューブ内径 | 125 | チューブ内径 125mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
シリンダストローク | 125 | シリンダストローク 125mm |
ボディオプション | - | 標準(ロッド先端めねじ) |
オートスイッチ | F7PSAPC | 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | BBA2 | SUS取付ビスセット |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
CQ2B125-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
BQ-2 | オートスイッチ取付金具ASSY |