![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CXWM Series スライドユニット ショックアブソーバ内蔵形
●衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵
●取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能またシリンダとワークとの平行度は高精度を実現
●オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
●取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能またシリンダとワークとの平行度は高精度を実現
●オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| オートスイッチ付 | DP | オートスイッチ付 プレート取付 |
| チューブ内径 | 25 | チューブ内径 25mm |
| ポートねじの種類 | - | Mねじ(Φ10~Φ20)、Rc1/8(Φ25、Φ32) |
| ストローク | 75 | ストローク 75mm |
| エンドロック | - | なし |
| オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
| オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
| オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
|
GR-S-010 | グリスパック |
|
CXWM25-PS | 交換部品 パッキンセット |
|
CXWM25R-PS | 交換部品 パッキンセット |
|
MS6-15 | ストレートノックピン |


