![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CXWM Series スライドユニット ショックアブソーバ内蔵形
●衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵
●取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能またシリンダとワークとの平行度は高精度を実現
●オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
●取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能またシリンダとワークとの平行度は高精度を実現
●オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | DP | オートスイッチ付 プレート取付 |
チューブ内径 | 25 | チューブ内径 25mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ(Φ10~Φ20)、Rc1/8(Φ25、Φ32) |
ストローク | 50 | ストローク 50mm |
エンドロック | - | なし |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
CXWM25-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
CXWM25R-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
MS6-15 | ストレートノックピン |