![]() |
品番: |
仕様: CNA2 Series ロック付シリンダ/複動·片ロッド
●中間停止や非常停止·落下防止に適したロック付シリンダ
(両方向ロック)
●耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能
●オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
(両方向ロック)
●耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能
●オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持金具 | D | 二山クレビス形 |
チューブ材質 | - | アルミチューブ |
チューブ内径 | 100 | チューブ内径 100mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
シリンダストローク | 200 | シリンダストローク 200mm |
シリンダ追記号 | - | ジャバラなし、両側エアクッション付 |
デュアルストロークマーク | - | デュアルストロークマークなし |
シリンダストローク2 | - | シリンダストローク2なし |
シリンダ追記号2 | - | ジャバラなし、両側エアクッション付 |
ロック方向 | D | 両方向 |
オートスイッチ | P3DWASC | 耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.3m, 適用電圧:DC24V |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
CA2-D10 | 二山クレビス |
![]() |
CA2-B10 | 二山クレビス受金具 |
![]() |
CDP-7A | クレビス用ピン、ナックル用ピン |
![]() |
NT-10 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |
![]() |
Y-10D | Y形二山ナックルジョイント |
![]() |
I-10A | I形一山ナックルジョイント |
![]() |
CDP-6A | クレビス用ピン、ナックル用ピン |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
- | MB1-100Z-PS | パッキンセット |