![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CM3 Series エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動·片ロッド
●全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減(CM2との比較)
●ロッド先端めねじを標準化
●オートスイッチ付(CDM3シリーズ:CDM3)
●ロッド先端めねじを標準化
●オートスイッチ付(CDM3シリーズ:CDM3)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持形式 | E | クレビス一体形 |
チューブ内径 | 32 | チューブ内径 32mm |
シリンダストローク | 150 | シリンダストローク 150mm |
ロッド先端ねじ | - | おねじ |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オートスイッチ取付金具 | - | なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
CM-E032B | クレビス受け金具 |
![]() |
CD-S03 | クレビス受ケ用ピン |
![]() |
CDP-1 | クレビス用ピン、ナックル用ピン |
![]() |
I-032B | 一山ナックルジョイント |
![]() |
Y-032B | 二山ナックルジョイント |
![]() |
SN-032B | 取付用ナット |
![]() |
NT-03 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |