![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド
●両ロッド形、単動形、ロッド回り止め形、ダイレクトマウント形追加 [New]
●オーダーメイド追加 [New]
ポート位置関係の特殊(-XC3)、材質ステンレス鋼(-XC6)、
耐粉塵シリンダ(-XC4)、耐熱シリンダ(-XB6)等
●ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
●既存製品と取付互換
●豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
●ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
●オーダーメイド追加 [New]
ポート位置関係の特殊(-XC3)、材質ステンレス鋼(-XC6)、
耐粉塵シリンダ(-XC4)、耐熱シリンダ(-XB6)等
●ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
●既存製品と取付互換
●豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
●ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
形式 | - | 空気圧タイプ |
取付支持形式 | D | 二山クレビス形 |
チューブ内径 | 20 | チューブ内径 20mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
シリンダストローク | 300 | シリンダストローク 300mm |
クッション | - | ラバークッション |
ロッド先端ねじ形状 | - | ロッド先端おねじ |
ジャバラ付 | - | なし |
揺動受け金具 | - | 金具なし |
ロッド先端金具 | W | 2山ナックルジョイント |
オートスイッチ | M9BM | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
CM-D020B | 二山クレビス |
![]() |
Y-020B | 二山ナックルジョイント |
![]() |
CM-SR20Z | パッキン押え |
![]() |
CM-R20 | 止メ輪 材質:炭素鋼 |
![]() |
CM20Z-PS | ロッドパッキン |