WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
CDM2C25-50AZ1-W-M9NL

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド
●両ロッド形、単動形、ロッド回り止め形、ダイレクトマウント形追加 [New]
●オーダーメイド追加 [New]
  ポート位置関係の特殊(-XC3)、材質ステンレス鋼(-XC6)、
  耐粉塵シリンダ(-XC4)、耐熱シリンダ(-XB6)等
●ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
●既存製品と取付互換
●豊富な取付支持金具
  設置状況に合った取付支持が可能
  取付け自由度の向上
●ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
オートスイッチ付 D オートスイッチ付
形式 - 空気圧タイプ
取付支持形式 C 一山クレビス形
チューブ内径 25 チューブ内径 25mm
ポートねじの種類 - Rc
シリンダストローク 50 シリンダストローク 50mm
クッション A エアクッション
ロッド先端ねじ形状 - ロッド先端おねじ
ジャバラ付 - なし
揺動受け金具 - 金具なし
ロッド先端金具 W 2山ナックルジョイント
オートスイッチ M9NL 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
オートスイッチ追記号 - 2ヶ付或はなし
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
GR-S-010 グリスパック
CM-C032B 一山クレビス
Y-032B 二山ナックルジョイント
CM-SR25Z パッキン押え
CM-R25 止メ輪 材質:炭素鋼
CM25Z-PS ロッドパッキン

Go Top