WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
CDM2B32-100Z-V-M9NW

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド
●ロッド先端形状めねじを標準化
●オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易
●1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定
●ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
●オートスイッチ付(CDM2-Zシリーズ:CDM2,CDM2W,CDM2K,CDM2KW,CDM2R,CDM2RK)
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
オートスイッチ付 D オートスイッチ付
形式 - 空気圧タイプ
取付支持形式 B 基本形(両側ボス付)
チューブ内径 32 チューブ内径 32mm
ポートねじの種類 - Rc
シリンダストローク 100 シリンダストローク 100mm
シリンダ追記号 - ラバークッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし
デュアルストロークマーク - デュアルストロークマークなし
シリンダストローク2 - シリンダストローク2なし
シリンダ追記号2 - ラバークッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし
揺動受け金具 - 金具なし
ロッド先端金具 V 1山ナックルジョイント
オートスイッチ M9NW 2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
オートスイッチ追記号 - 2ヶ付或はなし
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
GR-S-010 グリスパック
CM32Z-PS ロッドパッキン
SN-032B 取付用ナット
SN-032BSUS 取付ナット
NT-03 ロッド先端ナット 材質:炭素鋼
NT-03SUS ロッド先端ナット ステンレス鋼
I-032B 一山ナックルジョイント
I-032BSUS 一山ナックルジョイント

Go Top