WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
CDM2B20-25Z

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド
●ロッド先端形状めねじを標準化
●オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易
●1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定
●ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
●オートスイッチ付(CDM2-Zシリーズ:CDM2,CDM2W,CDM2K,CDM2KW,CDM2R,CDM2RK)
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
オートスイッチ付 D オートスイッチ付
形式 - 空気圧タイプ
取付支持形式 B 基本形(両側ボス付)
チューブ内径 20 チューブ内径 20mm
ポートねじの種類 - Rc
シリンダストローク 25 シリンダストローク 25mm
シリンダ追記号 - ラバークッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし
デュアルストロークマーク - デュアルストロークマークなし
シリンダストローク2 - シリンダストローク2なし
シリンダ追記号2 - ラバークッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし
揺動受け金具 - 金具なし
ロッド先端金具 - 金具なし
オートスイッチ - オートスイッチなし
オートスイッチ追記号 - 2ヶ付或はなし
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
GR-S-010 グリスパック
CM20Z-PS ロッドパッキン
SN-020B 取付用ナット
SN-020BSUS 取付ナット
NT-02 ロッド先端ナット 材質:炭素鋼
NT-02SUS ロッド先端ナット ステンレス鋼

Go Top