![]() |
品番: 2013年9月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:CM2-Z →新シリーズで選定する |
仕様: CM2 Series エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド
●コンパクト·軽量·外部衝撃に強いチューブを使用
●従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現
●オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
※CM2シリーズは2013年9月生産終了しました
(ロッド回り止め形·単動 CM2K、集約配管形 CM2□□P、
エンドロック形 CBM2は除く)
CM2-Zシリーズをご選定願います
●従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現
●オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
※CM2シリーズは2013年9月生産終了しました
(ロッド回り止め形·単動 CM2K、集約配管形 CM2□□P、
エンドロック形 CBM2は除く)
CM2-Zシリーズをご選定願います
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
形式 | - | 空気圧タイプ |
取付支持形式 | B | 基本形 |
チューブ内径 | 20 | チューブ内径 20mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
シリンダストローク | 150 | シリンダストローク 150mm |
シリンダ追記号 | - | ジャバラなし、ラバークッション |
デュアルストロークマーク | - | デュアルストロークマークなし |
シリンダストローク2 | - | シリンダストローク2なし |
シリンダ追記号2 | - | ジャバラなし、ラバークッション |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オートスイッチ取付金具 | - | なし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
KB01587 | ロッドパッキン |
![]() |
SN-020B | 取付用ナット |
![]() |
NT-02 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |
![]() |
I-020B | 一山ナックルジョイント |
![]() |
Y-020B | 二山ナックルジョイント |
![]() |
CDP-1 | クレビス用ピン、ナックル用ピン |