![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CLS Series ロック付シリンダ/複動·片ロッド
●中間停止や非常停止·落下防止に適したロック付シリンダ
(両方向ロック)
●オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
(両方向ロック)
●オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持形式 | F | ロッド側フランジ形 |
チューブ材質 | - | アルミチューブ(マグネットなし、チューブ内径125、140、st1001以上;チューブ内径160、st1201以上;チューブ内径180、200、250の場合は鉄チューブ) |
チューブ内径 | 125 | チューブ内径 125mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
シリンダストローク | 300 | シリンダストローク 300mm |
シリンダ追記号 | - | ジャバラなし、両側エアクッション付 |
オートスイッチ | F59F | 診断出力付2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 4線式(NPN+診断出力), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
ロックユニット部磁石 | D | 内蔵式磁石 |
ロックユニット部オートスイッチ | M9N | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V) |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
第2種圧力容器該非 | - | 該当 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |
![]() |
CS1-FL12 | フランジASSY |
![]() |
NT-12 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |
![]() |
Y-12 | Y形二山ナックルジョイント |
![]() |
I-12 | 一山ナックルジョイント |
![]() |
IY-12 | クレビス用ピン、ナックル用ピン |
- | CLS125-PS | 交換部品 パッキンセット |