![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2025年7月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:CJP-Z →新シリーズで選定する |
仕様: CJP2 Series ピンシリンダ 複動・片ロッド
●Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能
●Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能
●オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
●Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能
●オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持金具 | B | 基本形 |
チューブ内径 | 10 | チューブ内径 10mm |
シリンダストローク | 10 | シリンダストローク 10mm |
ロッド先端ねじの有無 | - | ねじあり |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
NTP-010 | ロッド先端ナット 材質:鋼 |
![]() |
CJ-CF010 | ロッド先端キャップ 平形 |
![]() |
CJ-CR010 | ロッド先端キャップ 丸形 |
![]() |
I-P010A | 一山ナックルジョイント |
![]() |
Y-P010A | 二山ナックルジョイント |
![]() |
IY-P010 | クレビス用ピン、ナックル用ピン |
![]() |
CT-P010 | クレビス用ピン、ナックル用ピン |
![]() |
SNP-010 | 取付用ナット |
![]() |
GR-L-005 | グリスパック |