![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CJ5·S Series ステンレスシリンダ
●食品機械など水滴飛散環境での使用に対応
●オートスイッチ付(CDJ5·Sシリーズ:CDJ5·S、CDG5·Sシリーズ:CDG5·S)
●オートスイッチ付(CDJ5·Sシリーズ:CDJ5·S、CDG5·Sシリーズ:CDG5·S)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持形式 | B | 基本形 |
チューブ内径 | 10 | チューブ内径 10mm |
パッキン材質 | V | FKM |
シリンダストローク | 15 | シリンダストローク 15mm |
ヘッドカバーのポート位置 | - | 軸に対し90° |
オートスイッチ | H7BAL | 耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | S | 1ヶ付 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | GR-R-010 | グリスパック |
![]() |
I-J010SUS | 一山ナックルジョイント |
![]() |
Y-J010SUS | 二山ナックルジョイント |
![]() |
CD-J010 | クレビス用ピン、ナックル用ピン |
![]() |
SNJ-016SUS | 取付用ナット |
![]() |
NTJ-010SUS | ロッド先端ナット ステンレス鋼 |
![]() |
CJ-CF010 | ロッド先端キャップ 平形 |
![]() |
CJ-CR010 | ロッド先端キャップ 丸形 |