![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CG5·S Series ステンレスシリンダ
●食品機械など水滴飛散環境での使用に対応
●オートスイッチ付(CDJ5·Sシリーズ:CDJ5·S、CDG5·Sシリーズ:CDG5·S)
●オートスイッチ付(CDJ5·Sシリーズ:CDJ5·S、CDG5·Sシリーズ:CDG5·S)
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
| 取付支持形式 | B | 基本形 |
| 形式 | A | 無給油エアクッション |
| チューブ内径 | 32 | チューブ内径 32mm |
| ポートねじの種類 | - | ラバークッション:Rc;エアクッション:M5X0.8(Φ20、Φ25)、Rc(Φ32~Φ100) |
| パッキン材質 | R | NBR |
| シリンダストローク | 75 | シリンダストローク 75mm |
| オートスイッチ | G5BAL | 耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
| オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
| オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| - | GR-R-010 | グリスパック |
| - | CG5A32SR-PS | 交換部品 パッキンセット |
|
I-G03SUS | 一山ナックルジョイント |
|
Y-G03SUS | 二山ナックルジョイント |
|
IY-G03SUS | クレビス用ピン、ナックル用ピン |
|
NT-03SUS | ロッド先端ナット ステンレス鋼 |
|
CD-E03SUS | クレビス用ピン、ナックル用ピン |


