![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CG1-Z Series エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド
●ロッド先端形状めねじを標準化
●オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易
●基本形にトラニオン取付タップなし形状を設定
●ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
●オートスイッチ付(CDG1-Zシリーズ:CDG1,CDG1W,CDG1K,CDG1KW,CDG1R)
●オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易
●基本形にトラニオン取付タップなし形状を設定
●ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
●オートスイッチ付(CDG1-Zシリーズ:CDG1,CDG1W,CDG1K,CDG1KW,CDG1R)
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
| 取付支持金具 | U | ロッド側トラニオン形 |
| 形式 | A | エアクッション |
| チューブ内径 | 63 | チューブ内径 63mm |
| ポートねじの種類 | - | ラバークッション:Rc; エアクッション:M5X0.8/Rc |
| シリンダストローク | 275 | |
| ロッド先端ねじ形状 | - | ロッド先端おねじ |
| ストローク調整記号 | - | なし |
| シリンダ追記号 | - | ジャバラなし |
| デュアルストロークマーク | - | デュアルストロークマークなし |
| シリンダストローク2 | - | シリンダストローク2なし |
| シリンダ追記号2 | - | ロッド先端おねじ、ジャバラなし |
| 揺動受け金具 | - | 金具なし |
| ロッド先端金具 | - | 金具なし |
| オートスイッチ | A93 | 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V |
| オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
| オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
|
GR-S-010 | グリスパック |
|
CG-T063 | トラニオンピン |
|
NT-05 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |


