![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CG1-Z Series エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド
●ロッド先端形状めねじを標準化
●オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易
●基本形にトラニオン取付タップなし形状を設定
●ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
●オートスイッチ付(CDG1-Zシリーズ:CDG1,CDG1W,CDG1K,CDG1KW,CDG1R)
●オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易
●基本形にトラニオン取付タップなし形状を設定
●ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
●オートスイッチ付(CDG1-Zシリーズ:CDG1,CDG1W,CDG1K,CDG1KW,CDG1R)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持金具 | F | ロッド側フランジ形 |
形式 | A | エアクッション |
チューブ内径 | 40 | チューブ内径 40mm |
ポートねじの種類 | - | ラバークッション:Rc; エアクッション:M5X0.8/Rc |
シリンダストローク | 100 | シリンダストローク 100mm |
ロッド先端ねじ形状 | - | ロッド先端おねじ |
ストローク調整記号 | - | なし |
シリンダ追記号 | - | ジャバラなし |
デュアルストロークマーク | - | デュアルストロークマークなし |
シリンダストローク2 | - | シリンダストローク2なし |
シリンダ追記号2 | - | ロッド先端おねじ、ジャバラなし |
揺動受け金具 | - | 金具なし |
ロッド先端金具 | - | 金具なし |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
CG-F040 | フランジ |
![]() |
NT-G04 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |
![]() |
CG1N40Z-PS | パッキンセット |