![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド
●単動形/ダイレクトマウント形/エンドロック形追加 [New]
●配管自由度の向上
90度ずつ(4方向)の位置に配置が可能(オーダーメイド:XC3)
●ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
●既存製品と取付互換
●豊富な取付支持金具
●ロッド先端金具、揺動受け金具付品番
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます
●配管自由度の向上
90度ずつ(4方向)の位置に配置が可能(オーダーメイド:XC3)
●ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
●既存製品と取付互換
●豊富な取付支持金具
●ロッド先端金具、揺動受け金具付品番
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持形式 | B | 基本形(トラニオン取付用めねじなし) |
形式 | N | ラバークッション |
チューブ内径 | 25 | チューブ内径 25mm |
ポートねじの種類 | - | ラバークッション:Rc(Φ20-Φ100);エアクッション:M5×0.8(Φ20,Φ25),Rc(Φ32-Φ100). |
シリンダストローク | 125 | シリンダストローク 125mm |
ロッド先端ねじ | - | ロッド先端おねじ |
シリンダ追記号(ジャバラ) | - | ジャバラなし |
揺動受け金具 | - | 金具なし |
ロッド先端金具 | W | 2山ナックルジョイント |
オートスイッチ | M9BL | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
CG1N25Z-PS | パッキンセット |
![]() |
Y-G03 | 二山ナックルジョイント |
![]() |
Y-G03SUS | 二山ナックルジョイント |
![]() |
IY-G03 | ナックル用ピン |
![]() |
NT-03 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |