![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CBQ2 Series 薄形エンドロックシリンダ
●Φ4, Φ6, Φ10を追加 [New]
●Φ4~Φ200までラインナップ
●全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ
●4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
●オートスイッチの飛びだしがありません
●軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
●2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
●取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
●オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
●Φ4~Φ200までラインナップ
●全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ
●4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
●オートスイッチの飛びだしがありません
●軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
●2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
●取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
●オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| 内蔵式磁石 | D | 内蔵式磁石 |
| 取付支持金具 | A | 両端タップ |
| チューブ内径 | 32 | チューブ内径 32mm |
| ポートねじの種類 | - | Rc/Mねじ |
| シリンダストローク | 50 | シリンダストローク 50mm |
| ボディオプション | CM | ラバークッション付、ロッド先端おねじ |
| ロックの位置 | R | ロッド側ロック |
| マニュアル解除の形式 | N | ノンロックタイプ |
| オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
| オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
| オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
|
GR-S-010 | グリスパック |
| - | CBQ2B32-PS | 交換部品 パッキンセット |
|
I-G04 | 一山ナックルジョイント |
|
Y-G04 | 二山ナックルジョイント |
|
IY-G04 | ナックル用ピン |
|
NT-04 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |


