品番: |
仕様: CBG1 Series エンドロックシリンダ
●ロッド先端形状めねじを標準化
●オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易
●基本形にトラニオン取付タップなし形状を設定
●ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
●オートスイッチ付(CDG1-Zシリーズ:CDG1,CDG1W,CDG1K,CDG1KW,CDG1R)
●オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易
●基本形にトラニオン取付タップなし形状を設定
●ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
●オートスイッチ付(CDG1-Zシリーズ:CDG1,CDG1W,CDG1K,CDG1KW,CDG1R)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持金具 | F | ロッド側フランジ形 |
形式 | N | ラバークッション |
チューブ内径 | 20 | チューブ内径 20mm |
シリンダストローク | 130 | |
シリンダ追記号 | - | ジャバラなし |
ロックの位置 | H | ヘッド側ロック |
マニュアル解除の形式 | N | ノンロックタイプ |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オートスイッチ取付金具 | - | なし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
GR-S-010 | グリスパック | |
CG-F020 | フランジ | |
- | CBG1N20-PS | 交換部品 パッキンセット |
I-G02 | 一山ナックルジョイント | |
Y-G02 | 二山ナックルジョイント | |
IY-G02 | ナックル用ピン | |
NT-02 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |