![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2013年9月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:CA2Z →新品番を表示 |
仕様: CA2 Series エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド
●角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し
15%減を実現
●オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
※CA2シリーズは2013年9月生産終了しました
(ロッド回り止め形 CA2K/CA2KW、エンドロック形 CBA2、
エアハイドロシリンダ CA2□H/CA2W□Hは除く)
CA2-Zシリーズをご選定願います
15%減を実現
●オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
※CA2シリーズは2013年9月生産終了しました
(ロッド回り止め形 CA2K/CA2KW、エンドロック形 CBA2、
エアハイドロシリンダ CA2□H/CA2W□Hは除く)
CA2-Zシリーズをご選定願います
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持形式 | T | 軸式トラニオン形 |
チューブ材質 | - | アルミチューブ |
チューブ内径 | 100 | チューブ内径 100mm |
ポートねじの種類 | TN | NPT |
耐水性向上シリンダ | - | 標準 |
シリンダストローク | 350 | シリンダストローク 350mm |
シリンダ追記号 | - | ジャバラなし、両側エアクッション付 |
ストローク調整記号 | - | なし |
デュアルストロークマーク | - | デュアルストロークマークなし |
シリンダストローク2 | - | シリンダストローク2なし |
シリンダ追記号2 | - | ジャバラなし、両側エアクッション付 |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
MB-S10 | トラニオン受金具 |
![]() |
Y-10D | Y形二山ナックルジョイント |
![]() |
CDP-6A | クレビス用ピン、ナックル用ピン |
![]() |
CDP-7A | クレビス用ピン、ナックル用ピン |
![]() |
I-10A | I形一山ナックルジョイント |
![]() |
NT-10 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |