![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: C55 Series ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ 複動·片ロッド
●規格番号:ISO 21287
●4面に小型オートスイッチ取付可能
●オートスイッチ付き(CD55シリーズ:CD55)
●4面に小型オートスイッチ取付可能
●オートスイッチ付き(CD55シリーズ:CD55)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持形式 | B | 通し穴·両面タップ共通(標準) |
チューブ内径 | 63 | チューブ内径 63mm |
シリンダストローク | 25 | シリンダストローク 25mm |
ロッド先端ねじ | M | ロッド先端おねじ |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
CQ-M6X80L | 取付ボルト |
![]() |
CQ2B63-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
DA00014 | ロッド先端ナット ステンレス鋼 |