![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CCVS/CCVL Series バルブユニット
●空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が得られます
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
バルブユニットの大きさ | S | 小流量形 |
制御弁 | 1 | 流量制御弁 |
複合弁 | 1 | ストップ弁·スキップ弁 |
電磁弁定格電圧 | 5 | DC24V |
電磁弁リード線取出し方法 | G | グロメット |
追記号 | U1 | ユニットCC63用 |
CE対応 | - | - |