WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
CA2L63-700

CADプレビュー2D/3D CAD

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  

2013年9月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:CA2Z

新品番を表示
仕様: CA2 Series エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド
●角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し
 15%減を実現
●オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)

※CA2シリーズは2013年9月生産終了しました
 (ロッド回り止め形 CA2K/CA2KW、エンドロック形 CBA2、
 エアハイドロシリンダ CA2□H/CA2W□Hは除く)
 CA2-Zシリーズをご選定願います
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
オートスイッチ付 - オートスイッチなし
取付支持形式 L 軸方向フート形
チューブ材質 - アルミチューブ
チューブ内径 63 チューブ内径 63mm
ポートねじの種類 - Rc
耐水性向上シリンダ - 標準
シリンダストローク 700 シリンダストローク 700mm
シリンダ追記号 - ジャバラなし、両側エアクッション付
ストローク調整記号 - なし
デュアルストロークマーク - デュアルストロークマークなし
シリンダストローク2 - シリンダストローク2なし
シリンダ追記号2 - ジャバラなし、両側エアクッション付
オートスイッチ - オートスイッチなし
オートスイッチ追記号 - 2ヶ付或はなし
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
MB1-63Z-PS パッキンセット
CA2-L06 フート金具
Y-05D Y形二山ナックルジョイント
CDP-3A クレビス用ピン、ナックル用ピン
CDP-4A クレビス用ピン、ナックル用ピン
I-05A I形一山ナックルジョイント
NT-05 ロッド先端ナット 材質:炭素鋼

Go Top