![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: C96 Series ISO(15552)規格準拠 エアシリンダ/標準形 複動·片ロッド
●シリーズ追加 C96-W、C96K、C96K-W、C96Yシリーズ[New]
●オーダーメイド追加[New]
●軽量:最大17%減
●新クッション方式(エアクッション+ダンパクッション)によりタクトタイム短縮
●ダンパクッションによりピストン停止時の金属音を軽減
●オーダーメイド追加[New]
●軽量:最大17%減
●新クッション方式(エアクッション+ダンパクッション)によりタクトタイム短縮
●ダンパクッションによりピストン停止時の金属音を軽減
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持金具 | T | センタトラニオン形 |
チューブ内径 | 40 | チューブ内径 40mm |
シリンダストローク | 50 | シリンダストローク 50mm |
ジャバラ付 | - | ジャバラなし |
デュアルストロークマーク | - | デュアルストロークマークなし |
シリンダストローク2 | - | シリンダストローク2なし |
クッション | C | 両側エアクッション+ダンパクッション |
ジャバラ付2 | - | ジャバラなし |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GKM12-24 | ロッドクレビス |
![]() |
KJ12D | ロッドエンド(ピストンロッド先端金具) |
![]() |
JA40-12-125 | フローティングジョイント |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |