![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: C85 Series ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形/複動·片ロッド
●規格番号:ISO 6432(C85)
●取付支持金具、ロッド先端金具、オートスイッチ付の品番を設定
シリンダと金具を別々に手配する手間が省け工数削減に貢献します
●オートスイッチ位置微調整が容易
●スイッチブラケット透明化によるインジケータランプ視認性向上
●オートスイッチ付
C85シリーズ:CD85、CD85W、CD85K、CD85R
C75シリーズ:CD75、CD75W、CD75K、CD75R
●取付支持金具、ロッド先端金具、オートスイッチ付の品番を設定
シリンダと金具を別々に手配する手間が省け工数削減に貢献します
●オートスイッチ位置微調整が容易
●スイッチブラケット透明化によるインジケータランプ視認性向上
●オートスイッチ付
C85シリーズ:CD85、CD85W、CD85K、CD85R
C75シリーズ:CD75、CD75W、CD75K、CD75R
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
磁石内蔵 | - | 磁石なし |
ヘッドカバー形式 | N | 基本形(兼クレビス一体形) |
チューブ内径 | 10 | チューブ内径 10mm |
シリンダストローク | 25 | シリンダストローク 25mm |
クッション | - | ラバークッション(標準) |
ジャバラ | - | ジャバラなし |
取付金具 | - | 取付金具なし |
付属品 | - | 付属品なし |
オートスイッチ取付形式 | - | なし |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | C85NT10 | 取付金具 |
- | C85SN10 | 取付金具 |
![]() |
JA10-4-070 | フローティングジョイント |