![]() |
品番: |
仕様: AZ1000 Series 高純度用 一段式減圧弁 小~中流量 APTech
●半導体産業等、清浄度の高いガス供給用途に対応
●ボディ材質はSUS316LダブルメルトもしくはSUS316Lを使用
●接ガス部電解研磨処理
●外部メタルシール構造
●ボディ材質はSUS316LダブルメルトもしくはSUS316Lを使用
●接ガス部電解研磨処理
●外部メタルシール構造
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
設定圧力 | 15 | 5~150 psig / 0.034~1.0 MPa |
材質 | S | ボディ:SUS316、ポペット:SUS316、ダイヤフラム:SUS316 |
内面粗さ | - | 10 μin./ 0.25 μm 標準 |
ポート位置 | 3PW | 3ポート |
配管接続方式(入口側①) | MV6 | 3/8フェースシール継手 オス |
配管接続方式(出口側②) | MV6 | 3/8フェースシール継手 オス |
ゲージポート(入口側③) | - | ゲージポートなし |
ゲージポート(出口側④) | H | 圧力計:-0.1~1.1MPa / -30 In.Hg~160 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください) |
圧力計表示 | MPA | MPa |
シート材質 | - | PCTFE、標準 |
オプション | - | 標準 |
ボンネットオプション | - | 標準 |