![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2025年3月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:AWM-D →新シリーズで選定する |
仕様: AWM20-40 Series ミストセパレータレギュレータ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 40 | ボディサイズ |
ねじの種類 | N | NPT |
管接続口径 | 04 | 1/2 |
オプションa | - | なし |
オプションb | C | フロート式オートドレン(N.C.) |
オプションc | E | 角形埋込式圧力計 |
準標準a | - | 0.05~0.85MPa設定、ポリカーボネートケース;X406:0.05~0.4MPa設定 |
準標準b | NZ | ドレンコック付、ノンリリ-フタイプ、流れ方向;左→右、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:psi、˚F |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
AD27 | フロート式オートドレン |
![]() |
AD37 | フロート式オートドレン |
![]() |
AD38 | フロート式オートドレン |
![]() |
AD47 | フロート式オートドレン |
![]() |
AD48 | フロート式オートドレン |
![]() |
AFD20P-060AS | エレメントアセンブリ |
![]() |
AFD30P-060AS | エレメントアセンブリ |
![]() |
AFD40P-060AS | エレメントアセンブリ |
- | AR20P-150AS | ダイヤフラムアセンブリ |
![]() |
AR20P-260S | セットナット |
- | AR20P-270AS | ブラケットアセンブリ |
- | AR20P-580AS | ハンドルカバー |
- | AR30P-150AS | ダイヤフラムアセンブリ |
![]() |
AR30P-260S | セットナット |
![]() |
AR30P-270AS | ブラケットアセンブリ |
- | AR30P-580AS | ハンドルカバー |
- | AR40P-150AS | ダイヤフラムアセンブリ |
![]() |
AR40P-260S | セットナット |
![]() |
AR40P-270AS | ブラケットアセンブリ |
- | AR40P-580AS | ハンドルカバー |
- | AWM20P-090AS | バルブアセンブリ |
- | AWM30P-090AS | バルブアセンブリ |
- | AWM40P-090AS | バルブアセンブリ |
![]() |
C2SF | ケースアセンブリ |
![]() |
C2SFP-260S | ケースOリング |
![]() |
C3SF | ケースアセンブリ |
![]() |
C3SFP-260S | ケースOリング |
![]() |
C4SF | ケースアセンブリ |
![]() |
C4SFP-260S | Oリング |
![]() |
G36-10-01-L | カラーゾーン付圧力計 |
![]() |
G36-10-N01 | 丸型圧力計 |
![]() |
G36-10-N01-L | カラーゾーン付圧力計 |
![]() |
G36-2-01 | 丸型圧力計 |
![]() |
G36-2-01-L | 丸型圧力計 |
![]() |
G36-2-N01 | 丸型圧力計 |
![]() |
G36-2-N01-L | 丸型圧力計 |
![]() |
G46-10-02 | 丸型圧力計 |
![]() |
G46-10-02-L | 丸型圧力計 |
![]() |
G46-10-N02 | 丸型圧力計 |
![]() |
G46-10-N02-L | 丸型圧力計 |
![]() |
G46-2-02 | 丸型圧力計 |
![]() |
G46-2-02-L | 丸型圧力計 |
![]() |
G46-2-N02 | 丸型圧力計 |
![]() |
G46-2-N02-L | 丸型圧力計 |
![]() |
GC3-10AS | 角型埋込式圧力計 |
![]() |
GC3-2AS | 角型埋込式圧力計 |
![]() |
GC3P-010AS | 圧力計カバー |
- | M3X0.5X14 | 取付ねじ |
- | M3X0.5X7 | 取付ねじ |
![]() |
ZS-32-A | コネクタ付リード線 |