![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AWD20-D~AWD40-D Series マイクロミストセパレータレギュレータ
●透明ケースガードを採用
2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上(ボディサイズ30以上)
視認性向上:360°
●軽量:最大40.7%削減(0.24kg)
2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上(ボディサイズ30以上)
視認性向上:360°
●軽量:最大40.7%削減(0.24kg)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 20 | 20 |
ねじ種類 | - | Rc |
管接続口径 | 02 | 1/4 |
ブラケット | B | ブラケット付 |
フロート式オートドレン | - | オートドレンなし |
デジタル圧力スイッチ | - | なし |
圧力計·取付オプション | G | 丸形圧力計(リミットインジケータ付)、取付オプションなし |
設定圧力 | - | 0.05~0.85MPa設定;X406:0.05~0.4MPa設定 |
ケース | - | ポリカーボネートケース |
ドレン排出口オプションa | - | ドレンコック付 |
排気機構 | - | リリーフタイプ |
流れ方向 | - | 流れ方向:左→右 |
ドレン排出口オプションb | - | ドレンコック、バーブ継手なし |
単位表記 | - | 製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | AWM24P-090AS | 交換部品 バルブアセンブリ |
![]() |
AFD20P-060AS | エレメントアセンブリ |
![]() |
C2SFP-260S | ケースOリング |
![]() |
Y220P-050S | スペーサ用パッキン |
![]() |
Y200-D | スペーサ |
![]() |
Y200T-D | ブラケット付スペーサ |
- | AR24P-150AS | ダイヤフラムアセンブリ |
![]() |
G36-10-01 | 丸型圧力計 |
![]() |
AW23P-270AS | ブラケットアセンブリ |
- | C2SF-D | ケースアセンブリ |