![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2014年12月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:AW20-AW40-D →新シリーズで選定する |
仕様: AW10-60 Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
※AW20,30,40,40-06は2013年5月生産終了しました
AW20,30,40,40-06-Dをご選定願います
AW20,30,40,40-06-Dをご選定願います
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 40 | ボディサイズ |
逆流機能付 | - | 逆流機能なし |
ねじ種類 | - | メートルねじ(M5)/Rc |
管接続口径 | 04 | 1/2 |
オプションa | - | なし |
オプションb | - | なし |
オプションc | H | 圧力計なし、セットナット付(パネルマウント用) |
準標準a | - | 0.05~0.85MPa設定、ポリカーボネートケース;X406:0.05~0.4MPa設定;X425:0.1~1.7MPa設定 |
準標準b | - | ドレンガイド1/8か1/4、リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:Mpa |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
AF40P-060S | フィルタエレメント |
![]() |
AW40P-340AS | バルブアセンブリ |
- | AR40P-150AS | ダイヤフラムアセンブリ |
![]() |
C4SF | ケースアセンブリ |
![]() |
C4SFP-260S | Oリング |
- | AR20KP-020AS | チエック弁アセンブリ |
![]() |
AR40P-260S | セットナット |