WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
AW30-03BG-1-B

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  

2025年3月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:AW20-AW40-D

新シリーズで選定する
仕様: AW20-AW60-B Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース·省配管化が可能
●逆流機能付は、出口側の空気圧を早く排気させる機構を内蔵
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ボディサイズ 30 ボディサイズ
逆流機能付 - 逆流機能なし
ねじ種類 - Rc
管接続口径 03 3/8
オプションa B ブラケット付
オプションb - オートドレンなし
オプションc G 丸形圧力計(リミットインジケータ付)、セットナットなし(パネルマウント用)
準標準a 1 0.02~0.2MPa設定、ポリカーボネートケース
準標準b - ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
AW30P-340AS バルブアセンブリ
AF30P-060S フィルタエレメント
AR30P-150AS ダイヤフラムアセンブリ
C32FP-260S ケースOリング
G36-4-01 丸型圧力計
AR33P-270AS ブラケットアセンブリ
C3SF-A ケースアセンブリ
AR23KP-020AS 交換部品 チェック弁アセンブリ

Go Top