![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2025年3月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:AW20-AW40-D →新シリーズで選定する |
仕様: AW20-AW60-B Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース·省配管化が可能
●逆流機能付は、出口側の空気圧を早く排気させる機構を内蔵
●逆流機能付は、出口側の空気圧を早く排気させる機構を内蔵
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 20 | ボディサイズ |
逆流機能付 | - | 逆流機能なし |
ねじ種類 | - | Rc |
管接続口径 | 02 | 1/4 |
オプションa | - | 取付オプションなし |
オプションb | - | オートドレンなし |
オプションc | E1 | 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し、セットナットなし(パネルマウント用) |
準標準a | - | 0.05~0.85MPa設定、ポリカーボネートケース;X406:0.05~0.4MPa設定 |
準標準b | - | ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
AW20P-340AS | バルブアセンブリ |
![]() |
AF20P-060S | フィルタエレメント |
- | AR20P-150AS | ダイヤフラムアセンブリ |
![]() |
C2SFP-260S | ケースOリング |
![]() |
C2SF-A | ケースアセンブリ |
- | AR23KP-020AS | 交換部品 チェック弁アセンブリ |
![]() |
ISE35-N-25-MLA | デジタル圧力スイッチ |
![]() |
ISE35-N-25-M | デジタル圧力スイッチ |