![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面AW-Aは2025年3月に生産終了予定です。リフレッシュシリーズ:AW20-AW40-D →新シリーズで選定する |
仕様: AW10-AW40-A Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ
●作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました
●省エネレギュレータ 圧力降下量:最大50%改善
●メンテナンススペース削減 最大46%減
●視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました
●省エネレギュレータ 圧力降下量:最大50%改善
●メンテナンススペース削減 最大46%減
●視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 20 | ボディサイズ |
ねじ種類 | - | メートルねじ(M5)/Rc |
管接続口径 | 02 | 1/4 |
オプションa | B | ブラケット付 |
オプションb | - | オートドレンなし |
オプションc | M | 丸形圧力計(カラーゾーン付) |
準標準a | - | 0.05~0.7MPa設定、ポリカーボネートケース;X406:0.05~0.4MPa設定;X2068:0.05~0.85MPa設定 |
準標準b | - | ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | AW22P-060AS | バルブアセンブリ |
![]() |
AF20P-060S | フィルタエレメント |
- | AR22P-150AS | ダイヤフラムアセンブリ |
![]() |
C2SFP-260S | ケースOリング |
![]() |
G36-10-01-L | カラーゾーン付圧力計 |
- | AR22P-270AS | ブラケットアセンブリ |
![]() |
C2SF-A | ケースアセンブリ |