![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AW20(K)-D~AW60(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース·省配管化が可能
●操作しやすいハンドル形状
アンロック時に指がかかりやすい形状
●視認性&耐環境性向上
2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
視認性向上:360°
●互換性を確保
AW(K)-Bとパネルマウントでの互換性を確保
ブラケット、セットナットは新旧共通
●操作しやすいハンドル形状
アンロック時に指がかかりやすい形状
●視認性&耐環境性向上
2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
視認性向上:360°
●互換性を確保
AW(K)-Bとパネルマウントでの互換性を確保
ブラケット、セットナットは新旧共通
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 20 | 20 |
逆流機能付 | - | 逆流機能なし |
ねじ種類 | - | Rc |
管接続口径 | 02 | 1/4 |
ブラケット | B | ブラケット付 |
フロート式オートドレン | - | オートドレンなし |
デジタル圧力スイッチ | - | デジタル圧力スイッチなし |
圧力計·取付オプション | E | 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) |
設定圧力 | - | 0.05~0.85MPa設定;X406:0.05~0.4MPa設定 |
ケース | - | ポリカーボネートケース |
ドレン排出口オプションa | - | ドレンコック付 |
排気機構 | - | リリーフタイプ |
流れ方向 | - | 流れ方向:左→右 |
ドレン排出口オプションb | - | ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なし |
単位表記 | - | 製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | AR24KP-020AS | 交換部品 チェック弁アセンブリ |
- | AW24P-060AS | バルブアセンブリ |
![]() |
AF20P-060S | フィルタエレメント |
- | AF24P-040S | バッフル |
- | AR24P-150AS | ダイヤフラムアセンブリ |
![]() |
C2SFP-260S | ケースOリング |
![]() |
AW23P-270AS | ブラケットアセンブリ |
- | C2SF-D | ケースアセンブリ |
![]() |
GC3-10AS-D | 圧力計 |
![]() |
GC3-4AS-D | 圧力計 |