![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AV2000-A·3000-A·4000-A·5000-A Series ソフトスタートアップバルブ
●エアオペレートタイプ/AVAシリーズ追加 [New]
●ロックアウトタイプ/AVLシリーズ追加 [New]
●空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、
給気を遮断して急速排気が行える始動弁です。
●消費電力:0.35W
●流量特性向上:最大2.3倍 C[dm3/ (s·bar) ]:9.2
●省エネ:メインバルブ切換え時の吹抜けエアゼロ
●低速給気時の調整感度向上
●サイレンサ内蔵で省スペース化、省工数
●ロックアウトタイプ/AVLシリーズ追加 [New]
●空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、
給気を遮断して急速排気が行える始動弁です。
●消費電力:0.35W
●流量特性向上:最大2.3倍 C[dm3/ (s·bar) ]:9.2
●省エネ:メインバルブ切換え時の吹抜けエアゼロ
●低速給気時の調整感度向上
●サイレンサ内蔵で省スペース化、省工数
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 50 | 50 |
ねじ種類 | - | Rc |
管接続口径1(P),2(A) | 06 | 3/4 |
オプションa | B | ブラケット付 |
オプションb | G | 丸形圧力計(リミットインジケータ付) |
オプションc | S | サイレンサ(内蔵) |
コイル定格電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出し方法 | D | Dタイプ(DIN形ターミナル/コネクタ付) |
ランプ·サージ電圧保護回路 | Z | ランプ·サージ電圧保護回路付 |
マニュアルの種類 | - | ノンロックプッシュ操作形 |
流れ方向 | - | 流れ方向:左→右 |
圧力単位 | - | 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
Y600-A | スペーサ |
![]() |
Y600T-A | ブラケット付スペーサ |
![]() |
AV52P-060AS | バルブアセンブリ |
![]() |
AV52P-110AS | 制御弁 |
![]() |
AV52P-120AS | ピストンアセンブリ |
![]() |
AV52P-150AS | ニードルアセンブリ |
![]() |
AV52P-210AS | ブラケットアセンブリ |
![]() |
AV52P-250AS | サイレンサAssy |
![]() |
AR22P-320AS-01 | プラグアセンブリ |