![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AV2000-A·3000-A·4000-A·5000-A Series ソフトスタートアップバルブ
●エアオペレートタイプ/AVAシリーズ追加 [New]
●ロックアウトタイプ/AVLシリーズ追加 [New]
●空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、
給気を遮断して急速排気が行える始動弁です。
●消費電力:0.35W
●流量特性向上:最大2.3倍 C[dm3/ (s·bar) ]:9.2
●省エネ:メインバルブ切換え時の吹抜けエアゼロ
●低速給気時の調整感度向上
●サイレンサ内蔵で省スペース化、省工数
●ロックアウトタイプ/AVLシリーズ追加 [New]
●空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、
給気を遮断して急速排気が行える始動弁です。
●消費電力:0.35W
●流量特性向上:最大2.3倍 C[dm3/ (s·bar) ]:9.2
●省エネ:メインバルブ切換え時の吹抜けエアゼロ
●低速給気時の調整感度向上
●サイレンサ内蔵で省スペース化、省工数
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 30 | 30 |
ねじ種類 | F | G |
管接続口径1(P),2(A) | 03 | 3/8 |
オプションa | - | 取付オプションなし |
オプションb | - | 圧力計なし |
オプションc | S | サイレンサ(内蔵) |
コイル定格電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出し方法 | Y | Yタイプ(DIN形ターミナル/コネクタ付) |
ランプ·サージ電圧保護回路 | Z | ランプ·サージ電圧保護回路付 |
マニュアルの種類 | B | プッシュターンロック式ドライバ操作形 |
流れ方向 | - | 流れ方向:左→右 |
圧力単位 | - | 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
AV22P-060AS | バルブアセンブリ |
![]() |
AV22P-110AS | 制御弁 |
![]() |
AV22P-120AS | ピストンアセンブリ |
![]() |
Y300-A | スペーサ |
![]() |
Y300T-A | ブラケット付スペーサ |
![]() |
AV32P-150AS | ニードルアセンブリ |
![]() |
AV32P-250AS | サイレンサAssy |
![]() |
AV20-5YZBA | パイロット弁 |