WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
AV3000-03S-5DZ-A

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: AV2000-A·3000-A·4000-A·5000-A Series ソフトスタートアップバルブ
●エアオペレートタイプ/AVAシリーズ追加 [New]
●ロックアウトタイプ/AVLシリーズ追加 [New]
●空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、
  給気を遮断して急速排気が行える始動弁です。
●消費電力:0.35W
●流量特性向上:最大2.3倍 C[dm3/ (s·bar) ]:9.2
●省エネ:メインバルブ切換え時の吹抜けエアゼロ
●低速給気時の調整感度向上
●サイレンサ内蔵で省スペース化、省工数
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ボディサイズ 30 30
ねじ種類 - Rc
管接続口径1(P),2(A) 03 3/8
オプションa - 取付オプションなし
オプションb - 圧力計なし
オプションc S サイレンサ(内蔵)
コイル定格電圧 5 DC24V
リード線取出し方法 D Dタイプ(DIN形ターミナル/コネクタ付)
ランプ·サージ電圧保護回路 Z ランプ·サージ電圧保護回路付
マニュアルの種類 - ノンロックプッシュ操作形
流れ方向 - 流れ方向:左→右
圧力単位 - 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
AV22P-060AS バルブアセンブリ
AV22P-110AS 制御弁
AV22P-120AS ピストンアセンブリ
Y300-A スペーサ
Y300T-A ブラケット付スペーサ
AV32P-150AS ニードルアセンブリ
AV32P-250AS サイレンサAssy
AR22P-320AS-01 プラグアセンブリ

Go Top