![]() |
品番: |
仕様: ASV Series スピードエキゾーストコントローラ
●クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化
●シリンダの高速駆動に対応
●シリンダの高速駆動に対応
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 4 | 1/4 基準 |
形式 | 1 | チーズ |
ねじの種類 | - | M3、M5、U10/32;R |
管接続口径 | 02 | 1/4 |
適用チューブ外径 | 10 | Φ10mm |
シール付 | S | シール付 |
オプション | - | なし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
ロックナットオプション | J | ロックナット丸形 |