![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ASV Series スピードエキゾーストコントローラ
●クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化
●シリンダの高速駆動に対応
●シリンダの高速駆動に対応
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 3 | 1/8 基準 |
形式 | 1 | チーズ |
ねじの種類 | - | M3、M5、U10/32;R |
管接続口径 | 02 | 1/4 |
適用チューブ外径 | 08 | Φ8mm |
シール付 | S | シール付 |
オプション | - | なし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
ロックナットオプション | - | ロックナット六角 |