![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ASG Series ワンタッチ管継手付ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様) インラインタイプ
●外部オールステンレスにより耐食性·耐熱性向上
高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能
●材質:SUS316(外部金属部)※、FKM(シール部)
※ボディA以外の材質はSUS304となります
●最高使用温度:150℃
●NSF H1グリース使用
高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能
●材質:SUS316(外部金属部)※、FKM(シール部)
※ボディA以外の材質はSUS304となります
●最高使用温度:150℃
●NSF H1グリース使用
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 200 | 1/8基準 |
適用チューブ外径 | 06 | Φ6 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
ASG-20L | L型ブラケット |
![]() |
ASG-31B | ボルトAssy |
![]() |
ASG-32B | ボルトAssy |
![]() |
ASG-34B | ボルトAssy |
![]() |
ASG-35B | ボルトAssy |
- | TJ-0604 | 管継手ASSY |