![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ASD Series ワンタッチ管継手付 デュアルスピードコントローラ
●ひとつのスピードコントローラで2方向の流量制御(メータイン·メータアウト)
が可能
●シリンダの飛びだしを防止
●単動シリンダの速度制御
が可能
●シリンダの飛びだしを防止
●単動シリンダの速度制御
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 5 | 3/8 基準 |
ねじの種類 | - | メートルねじ(M5)、ユニファイねじ(10-32UNF)、R |
接続口径 | 03 | 3/8 |
適用チューブ外径 | 10 | Φ10mm |
シール付 | S | シール付 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
ロックナットオプション | - | ロックナット六角 |