![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AS Series ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/エルボタイプ ボディサイズ2.3.4
●プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
●ハンドルの大型化
●チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱力Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
●無電解ニッケルめっき仕様を標準化
●360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
●絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
●大流量タイプ(-X778)
●ハンドルの大型化
●チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱力Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
●無電解ニッケルめっき仕様を標準化
●360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
●絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
●大流量タイプ(-X778)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 4 | 1/2 |
形式 | 2 | エルボ |
制御方式 | 0 | メータアウト |
ねじの種類 | - | R |
管接続口径 | 04 | 1/2 |
適用チューブ外径 | 12 | Φ12mm |
シール方式 | S | シール剤付 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |